• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Tip Saw For Woodwork, Black Fluorine Type 147 × 52P

Tip Saw For Woodwork, Black Fluorine Type 147 × 52P

[Applications]
· For general wood and laminated wood
[Features]
· Its black fluorine coating prevents rust and resin from adhering, reducing frictional resistance
[Specification]
· Outer diameter: 147 mm
· Teeth thickness: 1.6 mm
· Number of teeth: 52P
· Internal diameter: ø20 mm

PDF

Japanese Only

 
Part Number
1320311
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Work Material Wood Outside Diameter(mm) 147 Blade Thickness(mm) 1.6
Number of Cutting Teeth(P) 52 Package Size(mm) 150 (H) × 150 (W) × 7 (D) Weight(g) 144
Inner Diameter(mm) 20 JAN Code 4907052363922

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1320311 in the Tip Saw For Woodwork, Black Fluorine Type 147 × 52P series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1320311 ในชุด Tip Saw For Woodwork, Black Fluorine Type 147 × 52P

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)