• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Cutter, Segment 125 mm

Diamond Cutter, Segment 125 mm

[Applications]
· For groove cutting or general cutting of concrete, blocks, bricks and slate
[Features]
· Speedy cutting
[Specification]
· Outer diameter: 125 mm
· Blade thickness: 1.9 mm
· Hole diameter: ø22 mm (included ring: ø20 mm)
· Maximum operating rotational speed: 12,200 min-1

PDF

Japanese Only

 
Part Number
1305743
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Diamond Cutter Wheel Model Segment Type Use Concrete and Mortar
Outside Diameter(mm) 125 Blade Thickness(mm) 1.9 Hole Diameter(mm) 22 (included ring: 20)
Package Size(mm) 170 (H) × 147 (W) × 64 (D) Weight(g) 144 Maximum Operating Rotational Speed(min-1) 12,200
JAN Code 4907052361676

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1305743 in the Diamond Cutter, Segment 125 mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1305743 ในชุด Diamond Cutter, Segment 125 mm

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)