(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเป่าขยะความชื้นขี้กบ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·หัวฉีดยางที่ไม่ขีดข่วนวัตถุเป้าหมายได้ง่าย
·สะดวกในการเป่าด้านในของท่อและรูด้านใน
[สเปค]
·เสียบเกลียวยึด:G1 / 4 (PF1 / 4)
·เธรด การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด:G1 / 8 (PF1 / 8)
· ความดัน ใช้งานสูงสุด:0.6 mpa
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ปืนเป่าลม (แบบมินิ) | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.6 | ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | ส. 130 ×ส 65 ×ล 25 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(ก.) | 55 | JAN Code | 4907052390393 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู(มิลลิเมตร) | เสียบปลั๊ก:G1 / 4 (PF1 / 4), การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด:G1 / 8 (PF1 / 8) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A7113A ในชุด หัวฉีดยางปัดฝุ่นขนาดเล็กA7113A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง