1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 2 ชิ้นสำหรับ ไม้ (bimetal) ชนิดใช้งานได้หลากหลายTKW-113

ERM TOOL

ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 2 ชิ้นสำหรับ ไม้ (bimetal) ชนิดใช้งานได้หลากหลายTKW-113
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานไม้
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน ดีโดยใช้ วัสดุ bimetal
· MAKITA, HITACHI, B&D, RYOBI multi-use type
[ความสามารถในการตัด]
· วัสดุ ไม้:5 มม. ถึง 50 มม
วัสดุ ผนัง เซรามิก:30 มม. หรือน้อยกว่า
[ความหนาของชิ้นส่วนติดตั้ง]1.0 มม
[สเปค]· SKH ( เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) bimetal)
· 90 มม. × 10 ฟัน

รหัสสินค้า
1381230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 231.85

ERM TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ ไม้ รุ่นผลิตภัณฑ์ ประเภทการใช้งานรวม คุณสมบัติของ วัสดุ Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด
บริษัท ทีพีไอ 10 ขนาดบรรจุ 150 (H) × 46 (W) × 18 (D) มม น้ำหนัก 13 กรัม
JAN Code 4907052380639