• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wet Grind Stone #180 BGRP-100 For Variable Speed Cutter Sharpener

Wet Grind Stone #180 BGRP-100 For Variable Speed Cutter Sharpener

[Applications]
· For rough sharpening and correcting of blade nicks
[Specifications]
· Abrasive material: GC

PDF

Japanese Only

 
Part Number
1401452
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAbrasive material
6 Day(s) or more GC

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package size(mm) H37 × W155 × D148 Weight(g) 490 JAN Code 4907052552517

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1401452 in the Wet Grind Stone #180 BGRP-100 For Variable Speed Cutter Sharpener series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1401452 ในชุด Wet Grind Stone #180 BGRP-100 For Variable Speed Cutter Sharpener

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)