(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไม้ทั่วไปไม้ลามิเนตและไม้อัดตกแต่ง
· สำหรับการก่อสร้าง
[คุณสมบัติ]
·การ เคลือบฟลูออรีน สีขาวช่วยลดความต้านทานแรงเสียดทานและช่วยให้การตัดเรียบเนียนด้วยการ การขัดเงา สะอาด
·เลเซอร์กรีดโดยมีเสียงรบกวนและความเบี่ยงเบนน้อยที่สุด
· ปลาย คุณภาพสูงที่มี ความแข็ง สูง
[สเปค]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:125 มม
·ความหนา ใบมีดลบคม:1.3 มม
· จำนวน ซี่, แถว, ชุด:42P
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:20 มม
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 125 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน ฟัน ตัด(P) | 42 | ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | 130 (H) × 130 (W) × 7 (D) | น้ำหนัก(ก.) | 102 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 20 | JAN Code | 4907052363762 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1313399 ในชุด iWood เลื่อยฉลุมืออาชีพ 125 มม. × 42P
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง