(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน และขจัดเสี้ยนและ สนิม จาก วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป
[สเปค]
· เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม
·ขนาด อนุภาค:WA60
· อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด:5,000 นาที - 1
·ขนาดที่ ขนาดเกลียว:เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ความยาวหินเจียร 25 มม
ชนิด | หินสำหรับลับ | ขนาดอนุภาค(#) | WA60 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ หินเจียร(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H125 × W50 × D28 | น้ำหนัก(ก.) | 34 |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 5,000 | JAN Code | 4907052373297 | สเปค | ขนาดที่ ขนาดเกลียว: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง