1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หิน งานลับคม/งานเจียรไน เพลา หกเหลี่ยมสำหรับ สเตนเลส ชนิด แผ่นดิสก์

ERM TOOL

หิน งานลับคม/งานเจียรไน เพลา หกเหลี่ยมสำหรับ สเตนเลส ชนิด แผ่นดิสก์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 236.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และขจัดเสี้ยนจาก สเตนเลส และ วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป
[สเปค]
· เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม
·ขนาด อนุภาค:WA60
· อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด:5,000 นาที - 1
·ขนาดที่ ขนาดเกลียว:เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. ความยาวหินเจียร 10 มม

รหัสสินค้า
1307739
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 236.29

ERM TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ ขนาดอนุภาค(#) WA60 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.35
ความยาวของ หินเจียร(มิลลิเมตร) 10 ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) H125 × W50 × D35 น้ำหนัก(ก.) 34
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 5,000 JAN Code 4907052373327 สเปค ขนาดที่ ขนาดเกลียว: เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1307739 ในชุด หิน งานลับคม/งานเจียรไน เพลา หกเหลี่ยมสำหรับ สเตนเลส ชนิด แผ่นดิสก์