1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด เขี้ยว ลึก 75 มม. × 145 มม

CLAMP

แคลมป์ยึด เขี้ยว ลึก 75 มม. × 145 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 322.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเชื่อมการจับยึด วัสดุ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ชนิดลึกคอลึกประมาณ 145 มม
[สเปค]
·ความกว้างของช่องเปิดสูงสุด:ประมาณ 75 มม. ความลึกของลำคอ:ประมาณ 145 มม

รหัสสินค้า
1138542
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 322.06

CLAMP 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1138542 ในชุด แคลมป์ยึด เขี้ยว ลึก 75 มม. × 145 มม