• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
58-Pc. Tool Set H-580

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

58-Pc. Tool Set H-580

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Set up oft-used sizes.
· Comes with a steel box that allows for proper storage and even carrying.
· With free space that can be used as you wish (2nd/3rd stage)
· Quickly attach or remove with one push. Click-release ratchet handle
[Accessories/set contents]
· 9.5 mm square drive ratchet handle
· 9.5 mm square drive sliding handle
· 9.5 mm square drive extension bar:75/150mm
· 6.35 square drive universal joint
· 9.5 mm square drive universal joint
· Socket adapter (9.5→6.35 mm square drive )
· 6.35 mm square drive bit adapter
· 9.5 mm square drive socket:7/8/8/10/11/12/13/14/15/17/19/21/22/24mm
· 6.35 mm square drive socket:5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
· T-shaped screwdriver handle
· Cross-head screwdriver set: No. 0/No. 1/No. 2/No. 3
· - Screwdriver set: 4/5.5/7 mm
· PZ screwdriver set: No. 1/No. 2
· Hexalobe bit:T10/T1
[Specifications]
· Drawer internal dimensions(approx.): H300 × W180 × D43 mm

Basic Specifications

Catalog
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
6 Day(s) or more
-

Part Number : 1143316
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Chest Type
  • Case color
    Red
  • Insertion Angle(mm)
    6.35 ~ 9.5
  • Mass(g)
    6,520

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)