• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Water Pump Pliers With Screwdriver 250 mm

Water Pump Pliers With Screwdriver 250 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Applications]
· Gripping/Turning/Clamping
[Specifications]
· Clamping width up to 47 mm

Basic Specifications

  • Maximum Opening(mm)
    47
  • Mass(g)
    314
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : 1124790
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Maximum Opening(mm)
    47
  • Mass(g)
    314

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)