Low-Profile Combination Pliers 200 mm

Low-Profile Combination Pliers 200 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Applications]
Cutting/grasping/nipping
[Features]
· With the bolt buried, work comfortably at narrow locations.
[Cutting capability]
· Iron wire: approx. ø 2.6 mm
[Material]
· Main unit: S55C
· Quenching: fully quenched
· Hardness: HRC 40–50

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : 1120700
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    Approx. 2.6

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)