• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Catching Nippers 125 mm CNP-125

Catching Nippers 125 mm CNP-125

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

[Features]
· Tightly grasp the cutting edge of binding belts etc.
· Can cut surfaces. Prevents injury.
· with one set of anti-scattering spare pads
· with anti-fall cord installed
· with spring
[Cutting capability]
· Plastic: ø2.0 mm
· Stranded wire: 2.0 mm2
· Anti-scattering function: ø0.2–2.0 mm
[Material label]
· Main unit material: S58C carbon steel for mechanical structures
· Heat treatment: non-oxidized quenching
· Blade part hardness: HRC 56–62

Basic Specifications

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • Plastic Cutting Performance(φ/mm)
    2

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
8 Day(s) or more
-

Part Number : 1116300
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • Plastic Cutting Performance(φ/mm)
    2

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)