White Industrial Wipes (Approx. 500 g)

White Industrial Wipes (Approx. 500 g)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Applications]
· For wiping up paint, solvent, ink, oil, etc.
· For making sure cleaning is complete after finishing products, etc.
· For cleaning, polishing and removing stains.
[Features]
· An environmentally-friendly product made using only recycled sheet material
· Doesn't transfer color and you can see the dirt it picks up.

Basic Specifications

  • Product Type
    Cloth waste
  • Cloth material
    Sheet
  • Size(mm)
    Package: H 280 × W 280 × D 30
  • JAN Code
    4907052509467
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : 1081914
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Cloth waste
  • Cloth material
    Sheet
  • Size(mm)
    Package: H 280 × W 280 × D 30
  • JAN Code
    4907052509467
  • Mass(g)
    500

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)