• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Double Edged File No Handle 100 mm

Double Edged File No Handle 100 mm

[Applications]
· Setting and correction of saw blades and machining of steel materials.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
1070950
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Quote 47

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type ironworking files Product Type Ironwork Type Nominal Dimensions 100 mm
Single Product Set Product Packed Goods Package size(mm) 180 × 48 × 7 JAN code 4907052220218

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1070950 in the Double Edged File No Handle 100 mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1070950 ในชุด Double Edged File No Handle 100 mm

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)