• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Double Edged File With Wooden Handle 75 mm

Double Edged File With Wooden Handle 75 mm

[Applications]
· Setting and correction of saw blades and machining of steel materials.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
1070900
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Quote 55

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type ironworking files Product Type Ironwork Type Nominal Dimensions 75 mm
Single Product Set Product Packed Goods Package size(mm) 247 × 52 × 26 JAN code 4907052221260

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1070900 in the Double Edged File With Wooden Handle 75 mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1070900 ในชุด Double Edged File With Wooden Handle 75 mm

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)