• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Stainless Steel Craft Snips 190 mm MS-190

Stainless Steel Craft Snips 190 mm MS-190

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Applications]
· Cuts cleanly and accurately
· Cutting paper, vinyl, small branches, paper craft
· For thin iron sheet, galvanized sheet, tin sheet, aluminum sheet, copper sheet, wire, etc.
[Features]
· Fine long blades allow not only for straight cuts, but also for fine cutting work
· With slip-resistant rubber
· Ring grip allowing for reliable operation
· Rust-resistant and hardened stainless steel blade
[Cutting Approximation]
· Thin iron sheet, galvanized iron sheet, tin sheet, copper sheet: 0.3 mm
· Wire: ø0.5 mm
· Aluminum sheet: 0.5 mm
· Aluminum wire: ø1.0 mm
· Plastic sheet: 1.2 mm
· Leather, rubber sheet: 4.0 mm
[Materials]
· Blade: Stainless cutlery steel
· Grip: PP/TPR

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : 1065080
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)