• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Stainless Steel Mini General Purpose Shears 145 mm MS-145M

Stainless Steel Mini General Purpose Shears 145 mm MS-145M

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Applications]
· Snappy cut
· For thin iron sheet, galvanized iron sheet, tin sheet, aluminum sheet, wire etc.
· For plastic sheet, leather, rubber sheet, etc.
[Features]
· Easy to use palm-size
· Slip-resistant rubber grip
· With a spring that is good for sequential operation
· With a safety cap
· With cord mounting hole
· Rust-resistant and hardened stainless steel blade
[Cutting Approximation]
· Thin iron sheet, galvanized iron sheet, tin sheet, copper sheet: 0.3 mm
· Wire: ø0.5 mm
· Aluminum sheet: 0.5 mm
· Aluminum wire: ø1.0 mm
· Plastic sheet: 1.2 mm
· Leather/rubber sheet: 4.0 mm
[Materials]
· Blade: stainless cutlery steel
· Grip: PP/TPR
· Cap: ABS

Basic Specifications

Catalog
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : 1065000
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)