(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

GENTOS COB LED Flood Light GANZ 300

GENTOS COB LED Flood Light GANZ 300

[Features]
· A projector equipped with an ultra small COB LED.
· Can use both the built-in battery and power supplied from an outlet.
· Evenly illuminates a large area.
· Can use both an AC power supply and the built-in battery.
· Easy to use and does not get hot due to using an LED.
· Its small weight of just 616 g is convenient for carrying around and storage.
· 1 m fall resistant.
[Materials]
· Body: ABS resin

Features





- COB LED Compact Flood Light,
- 2 ways Power Source,
- Dust Proof , Water Proof (IP64) & 1m Impact Resistance

Specification
  • LED type:1 × High power COB LED
  • Light Output:1200lm (High Mode)
  • Battery type:3.7V 6000mAh Li-ion Rechargeable Battery (Included)
  • Charging Time:3h
  • Battery Cycle:500 Cycles
  • Power Consumption:12W
  • Run time : 5h (Eco Mode) / 2h (High Mode)
  • Lighting Technique:Irradiation Angle 65°
  • Dust Proof & Water Proof (IP64)
  • Impact Resistance:1m Drop
  • Size:W172×H122×D75mm (W6.77×H4.80×D2.95in)
  • Weight:616g (21.7 oz)
  • Accessory:AC Adaptor (1.5m / 1yd 1.92ft Cable)
Part Number
GZ-300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
1 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part GZ-300 in the GENTOS COB LED Flood Light GANZ 300 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GZ-300 ในชุด GENTOS COB LED Flood Light GANZ 300

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)