(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ค้อนสไลด์ขนาดเล็ก (1.7 กก.)224S-1

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 224S-1

  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ขนาด สกรู
    M14 × 1.5
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    480
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร)
    220
  • JAN Code
    4545301012407
  • มวล(ก.)
    ค้อน: 1,700
รหัสรุ่น
224S-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,438.63

KUKKO TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ขนาด สกรู
    M14 × 1.5
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    480
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร)
    220
  • JAN Code
    4545301012407
  • มวล(ก.)
    ค้อน: 1,700

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน ยาง พร้อมขอบทำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสามารถในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
·สามารถใช้ในสถานการณ์ต่างๆเช่น งานซ่อมบำรุง และ งาน โลหะ แผ่น
· คลองเลื่อย อแดปเตอร์/ตัวแปลง ค้อนสไลด์ (227S-7) ที่สามารถใช้กับ เครื่องมือ มี จำหน่ายทั่วไป มี ขายปลีก/แยกจำหน่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 224S-1

  • ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ขนาด สกรู
    M14 × 1.5
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    480
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร)
    220
  • JAN Code
    4545301012407
  • มวล(ก.)
    ค้อน: 1,700
รหัสรุ่น
224S-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,438.63

KUKKO TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1