• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
OHM Electric USB 3.0 Cable

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

OHM Electric USB 3.0 Cable

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

[Features]
· Used for connecting USB 3.0 interface-compatible personal computers, peripheral devices, etc.
· A type <-> USB 3.0 B type
· USB 3.0 compatible
· Transfer rate: 5 Gbps compatible
· High purity oxygen-free copper 99.996% O. F. C. cable used
· Gold plated terminal with strong aging resistance

(i)Caution

  • The B type side of the USB 3.0 terminal shape is different from the terminal shape of the conventional USB 2.0/1.1. Be sure to check the target connector shape before purchasing this product. The transfer rate is a standard value.
  • To take advantage of the maximum speed performance of USB 3.0, both devices being connected (such as a personal computer, digital home appliance, etc.) must be USB 3.0 compatible.
  • The product can be used on personal computers with a USB 2.0 A connector, but the maximum speed will be limited to the standard value for USB 2.0 (480 Mbps).

Basic Specifications

  • Product Type
    Cable
  • Cable Length(m)
    3
  • 1 pc.
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
7 Day(s) or more
-

PC-N2058
Part Number : PC-N2058
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Cable
  • Cable Length(m)
    3
1 pc.
7 Day(s) or more
-

PC-N2059
Part Number : PC-N2059
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Cable
  • Cable Length(m)
    3

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)