• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Masking Tape C HRCP

Masking Tape C HRCP

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
Because it is transparent, workpieces are easy-to-see, making it convenient for masking.
Uses silicone glue that does not leave behind glue residue.

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Quote
-

Part Number : HRCP50
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Transparency
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    66
  • Thickness(mm)
    0.05

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)