• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Washer Plug A

Washer Plug A

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
By combining with a disk, the internal diameter and hole periphery (both sides) can be masked.
Two sizes of disks are supported.
Includes a knob convenient for removal.
[Materials] Silicon
[Heat Resistant Temperature] 220°C
[Hardness (Shore A)] Approx. 50 to 55

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 pack (10 pcs.)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 4.6
  • 14
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 5.5
  • 10
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pack (10 pcs.)
14
5.5
Quote
-

Part Number : HDAS6-P-ワッシャプラグAM6
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Width(mm)
    14
  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Blue
  • Diameter(mm)
    5.5
  • Material
    Silicon
Part Number : HDAS6D-P-ワッシャプラグAディスクM6
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Width(mm)
    4.6
  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Blue
  • Diameter(mm)
    10
  • Material
    Silicon

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)