Conical Plug A

Conical Plug A

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
11 Day(s) or more

[Features]
Standard type with the greatest range of variations.
Various lengths are also available.
[Materials] Silicon
[Heat Resistant Temperature] 220°C
[Hardness (Shore A)] Approx. 50 to 60

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 pack (10 pcs.)
  • 1 box (1000 pcs.)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Green
  • Pink
  • Brown
  • Purple
  • Clearล้างค่าการค้นหา
φd(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1.2
  • 3.2
  • 4.7
  • 7.9
  • Clearล้างค่าการค้นหา
D(mm)

Refine byกรองตาม

  • 5.5
  • 6.4
  • 12.7
  • Clearล้างค่าการค้นหา
L(mm)

Refine byกรองตาม

  • 6.4
  • 19.1
  • 25.4
  • 38.1
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
1 box (1000 pcs.)
Purple
4.7
5.5
6.4
25 Day(s) or more
-

Part Number : HBAS55-2-B
Days to Shipวันจัดส่ง 25 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 box (1000 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Purple
  • φd(mm)
    4.7
  • D(mm)
    5.5
  • L(mm)
    6.4
  • Material
    Silicon
1 pack (10 pcs.)
Purple
4.7
5.5
6.4
11 Day(s) or more
-

Part Number : HBAS55-2-P
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Purple
  • φd(mm)
    4.7
  • D(mm)
    5.5
  • L(mm)
    6.4
  • Material
    Silicon
1 pack (10 pcs.)
Pink
1.2
5.5
38.1
Quote
-

Part Number : HBAS55-P
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Pink
  • φd(mm)
    1.2
  • D(mm)
    5.5
  • L(mm)
    38.1
  • Material
    Silicon
1 pack (10 pcs.)
Green
3.2
6.4
19.1
11 Day(s) or more
-

Part Number : HBAS64-P
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Green
  • φd(mm)
    3.2
  • D(mm)
    6.4
  • L(mm)
    19.1
  • Material
    Silicon
1 pack (10 pcs.)
Brown
7.9
12.7
25.4
Quote
-

Part Number : HBAS127-P
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Brown
  • φd(mm)
    7.9
  • D(mm)
    12.7
  • L(mm)
    25.4
  • Material
    Silicon

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)