• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Conical Plug A (EPDM)

Conical Plug A (EPDM)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
12 Day(s) or more

[Features]
· Cheaper than silicon plugs.
Can also be used as masking during blast processing.
[Materials] EPDM
[Heat Resistant Temperature] 150°C
[Hardness (Shore A)] Approx. 50 to 60

Basic Specifications

Catalog

Japanese Only

Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 pack (10 pcs.)
  • 1 box (100 pcs.)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pack (10 pcs.)
12 Day(s) or more
-

Part Number : HBAE260-B
Days to Shipวันจัดส่ง 12 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Black
  • φd(mm)
    20
  • D(mm)
    26.0
  • L(mm)
    25.4
  • Material
    EPDM
1 box (100 pcs.)
12 Day(s) or more
-

Part Number : HBAE260-P
Days to Shipวันจัดส่ง 12 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 box (100 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Masking Supplies
  • Color
    Black
  • φd(mm)
    20
  • D(mm)
    26.0
  • L(mm)
    25.4
  • Material
    EPDM

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)