(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เติมลมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทำงานที่ต้องใช้แรงดันลมได้มีประสิทธิภาพดีไร้ความกังวล
· การสลับความดัน, ทำงานไม่ต่อเนื่อง, เปิด/ปิดด้วยสวิตช์ควบคุมความดัน
· แหล่งจ่ายไฟที่ใช้กันในท้องตลาดแบบเฟสเดียว 200 V 50/60 Hz
·ความจุ 60 ลิตรสำหรับแท็งก์ที่สามารถใช้เครื่องมือแรงดันลมโดยทั่วไป
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ในงานเปลี่ยนยางด้วยบล็อกลม เติมลมยาง และทำความสะอาดโดยใช้ลม
พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส 200 V. | การใช้พลังงาน | 2,050 W/2,400 W (50 Hz/60 Hz) | ความดัน สูงสุด(Mpa) | 0.98 (10 kg/cm2f) |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการระบายอากาศ(ลิตร / นาที) | 340/405 (50 Hz/60 Hz) | ความจุ ถังน้ำ(L) | 60 (30 ลิตร × 2 สถานี) | ขนาด(มิลลิเมตร) | กว้าง 930 × ลึก 520 × สูง 670 |
JAN Code | 4536619105868 | มวล(กิโลกรัม) | 97 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-3300 ในชุด ปั๊มลม 200 V 3 เฟสพร้อมแท็งก์ความจุ 60 ลิตรจาก Air Wave
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง