(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ เซนเซอร์วัดความชื้น เครื่องบันทึกข้อมูล ขนาดกะทัดรัดที่สามารถวัด ความดัน บรรยากาศและอุณหภูมิและความชื้นได้
รหัสสินค้า |
---|
TR-3100 |
TR-3110 |
TR-3310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | การตอบสนอง (วินาที) | อุณหภูมิ ทนความร้อน (°C) | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | เสริม | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,267.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 0 ถึง 50 | การตอบสนอง 90% : อุณหภูมิประมาณ 420 | เซนเซอร์: -10 ถึง 55 | - | ระยะเวลาการเปลี่ยน : ประมาณ 1 ปี (ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบแน่น น้ำรั่ว ฝุ่น ฝุ่นผง ก๊าซกัดกร่อน ตัวทำละลายอินทรีย์) | ความแม่นยำของความชื้นในการวัด : ±5% RH [ที่ 25°C, 50% RH] | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0 ถึง 50 | การตอบสนอง 90% : อุณหภูมิประมาณ 420 | เซนเซอร์: -10 ถึง 55 | TR-73U | ระยะเวลาการเปลี่ยน : ประมาณ 1 ปี (ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบแน่น น้ำรั่ว ฝุ่น ฝุ่นผง ก๊าซกัดกร่อน ตัวทำละลายอินทรีย์) | ความแม่นยำของความชื้นในการวัด : ±5% RH [ที่ 25°C, 50% RH] | ||
฿ 5,334.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | 25 วัน | 0 ถึง 55 | 90% การตอบสนอง : ประมาณ 420 | - | - | คู่มือจะบอกคร่าวๆ สำหรับการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ : ประมาณ. 1 ปี (ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ) | - |
กำลังโหลด …
ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 10 ถึง 95 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง