(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการวัดความเข้มข้นของ CO2 ในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมกับอุณหภูมิและความชื้นพร้อมกัน
· เซนเซอร์ CO2 แบบฝัง
· รวมเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น
รหัสสินค้า |
---|
TR-76UI |
TR-76UI-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ช่วงความชื้นที่วัดได้ (% RH) | เซนเซอร์ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,792.00 | DATA LOGGER | 1 ชิ้น | 17 วัน | 0 ถึง 55 | 10 ถึง 95 | เซ็นเซอร์ CO2 (ในตัว), NDIR / เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (ภายนอก) : THA-3001, ชนิดต้านทานเทอร์มิสเตอร์ / ฟิล์มโพลีเมอร์ | เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น THA-3001, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA LR6 × 4, อะแดปเตอร์ AC AD-06A1, สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB Mini-B US-15C, ซีดีรอมซอฟต์แวร์, คู่มือการใช้งานพร้อมชุดใบรับประกัน | ||
฿ 999,999,999.00 | DATA LOGGER | 1 ชิ้น | ขอราคา | -25 ถึง 70 | 0 ถึง 99 | เซ็นเซอร์ CO2 (ในตัว) ชนิด NDIR / เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (ภายนอก): SHA-3151 ชนิดความแม่นยำสูง เทอร์มิสเตอร์ / ชนิดต้านทานฟิล์มโมเลกุลสูง | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ และความชื้นความแม่นยำสูง SHA-3151, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA LR6 × 4, อะแดปเตอร์ AC AD-06A1, สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB Mini-B US-15C, ซีดีรอมซอฟต์แวร์, คู่มือการใช้งานพร้อมชุดใบรับประกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ (logger) | ช่อง วัด(CH) | ความเข้มข้นของ CO2 1, อุณหภูมิ 1 / ความชื้น 1 | ความละเอียด การวัด | CO2 : ต่ำสุด 1 ppm, อุณหภูมิ : 0.1°C, ความชื้น : 1% RH |
---|---|---|---|---|---|
การตอบสนอง(วินาที) | การตอบสนอง 90% : ประมาณ 60 CO2, ประมาณ 420 อุณหภูมิ/ความชื้น | ความสามารถในการบันทึกข้อมูล(ชิ้น) | 8,000 × 3 ch | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (H × W × D)(มิลลิเมตร) | 96 × 66 × 46 |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | 0 ถึง 45°C ความชื้น 90% RH หรือน้อยกว่า (โดยไม่มีการควบแน่น) | ช่วงการวัด | 0 ถึง 9,999 ppm | มวล(ก.) | ประมาณ 120 |
สเปค | ช่วงเวลาการบันทึก : เลือกจาก 15 ประเภท, โหมดบันทึก : ไม่มีที่สิ้นสุด, การกระทำครั้งเดียว | แสดง | การวัด, แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่, อื่นๆ | พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ AC AD-06A1, แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA × 4 |
เสริม | เชื่อมต่อ USB / การสื่อสารด้วยอินฟราเรด : IrPHY 1.2 วิธีใช้พลังงานต่ำ (* Data Collector TR-57DCi จำหน่ายแยกต่างหากซึ่งจำเป็นสำหรับการรวบรวมข้อมูลโดยการสื่อสารด้วยอินฟราเรด) การเชื่อมต่อแบบอนุกรม : RS-232C (*การเชื่อมต่อแบบอนุกรมสามารถทำได้โดยการสร้างซอฟต์แวร์ของคุณเองโดยใช้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ โปรโตคอลการเชื่อมต่อ—มีจำหน่ายแยกต่างหาก ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้สายเคเบิล Serial Communications Cable TR-07C) | สเปค | ความแม่นยำ : ±(50 ppm + 5% ของค่าที่อ่านได้) [ที่ 5,000 ppm หรือน้อยกว่า], ±0.5°C/±5% RH [ที่ 25°C, 50% RH] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง