(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รวบรวมข้อมูล 16 หน่วยที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน วัด
·ด้วย ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร อินฟราเรด
·รวม ซอฟท์แวร์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | ความสามารถในการบันทึกข้อมูล(ชิ้น) | 256,000 | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (H × W × D)(มิลลิเมตร) | 125 × 58 × 25.8 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C ความชื้น: 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | ซีรีย์ TR-5i: TR-51I / 52i / 55i-TC / 55i-PT / 55i-V / 55i-MA / 55i-P; รุ่น tr-7ui: TR-74Ui / 76Ui / 73U (รวมถึงประเภท S); VR-71, อื่น ๆ (* ยัง รองรับการใช้งาน กับรุ่นเก่า (TR-74Ui-H / 76Ui-H, tr-71ui / 72ui / 77ui, TR-71S / 72S, TR-71U / 72U, TR-51S / 52S, TR-51A / 52, RTR-51/51 A / 52 / 52 a / 52pt / 53/53 A, RVR-52) | มวล(ก.) | ประมาณ 90 |
อุปกรณ์เสริม | ถ่าน AAA อัลคาไลน์ (LR03) × 2, มินิ-B USB สายเคเบิ้ลสื่อสาร US-15C, สายเคเบิ้ลสื่อสาร (TR-6C10), ซอฟท์แวร์ (CD-ROM) คู่มือการใช้งาน (มีใบรับประกัน) คลองเลื่อย | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA × 2, แบตเตอรี่นิกเกิลนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์, อะแดปเตอร์ AC AD-06A1 (แยกจำหน่าย), กำลัง USB บัส | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 100 วันเมื่อใช้งาน 1 ชั่วโมงต่อวัน |
เสริม | ข้อมูลเต็มรูปแบบ: TR-71Ui / 72Ui / 77Ui × 16 หน่วยมูลค่า, tr-73u / 76ui × 10 หน่วยมูลค่า, tr-74ui × 7 หน่วยมูลค่า, TR-51i / 52i × 16 หน่วยมูลค่า, TR-55i × 15 หน่วยมูลค่า, ไม่เต็ม ข้อมูล: สูงสุด 250 หน่วย | สเปค | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ระหว่าง tr-57dci กับ เครื่องบันทึกข้อมูล / optical ระบบสื่อสาร: TR-5i ซีรี่ส์ / ระบบสื่อสาร อินฟราเรด: IrPHY 1.2 อุปกรณ์แหล่งจ่าย: ซีรีย์ TR-7Ui, ซีรีย์ TR-5i (* การสื่อสารอินฟราเรดเป็นไปได้สำหรับการรวบรวมข้อมูล ไม่สามารถทำการตั้งค่าเริ่มต้นบันทึก) · ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม RS-232C: ซีรีย์ TR-7Ui, VR-71 (* สำหรับ ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมกับ tr-7ui / 7u ซีรีส์ใช้ สายไฟ จัดมาให้ TR-6C10 สำหรับซีรีย์ VR-71 / TR-7S จำเป็นต้องใช้ สายเคเบิ้ลสื่อสาร แบบอนุกรมเสริม TR-4C10) USB และ ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมระหว่าง tr-57dci และ PC: RS-232C (จำเป็นต้องใช้ สายเคเบิ้ลสื่อสาร แบบอนุกรม TR-07C สำหรับ ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมกับชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง