• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Lightweight Work Bench, KK Type (Steel Overlay Top Plate)

Lightweight Work Bench, KK Type (Steel Overlay Top Plate)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
13 Day(s) or more

[Features]
· Overlay top plate specification that makes the most of its metal and wood materials.

Basic Specifications

Details

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width (mm)

Refine byกรองตาม

  • 900
  • 1200
  • 1500
  • 1800
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Depth (mm)

Refine byกรองตาม

  • 600
  • 750
  • 900
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN code

Refine byกรองตาม

  • 4549347130200
  • 4549347130217
  • 4549347130262
  • 4549347130279
  • 4549347130316
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
900
600
4549347130200
13 Day(s) or more
-

Part Number : KK-38HCI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    900
  • Depth (mm)
    600
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Steel overlay top plate (lightweight)
  • Color
    Ivory
  • JAN code
    4549347130200
  • Mass(kg)
    24
  • Specifications
    Powder-coated, square pipe
1 unit
1200
750
4549347130217
13 Day(s) or more
-

Part Number : KK-49HCI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    1200
  • Depth (mm)
    750
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Steel overlay top plate (lightweight)
  • Color
    Ivory
  • JAN code
    4549347130217
  • Mass(kg)
    35
  • Specifications
    Powder-coated, square pipe
1 unit
1500
750
4549347130262
13 Day(s) or more
-

Part Number : KK-59HCI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    1500
  • Depth (mm)
    750
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Steel overlay top plate (lightweight)
  • Color
    Ivory
  • JAN code
    4549347130262
  • Mass(kg)
    42
  • Specifications
    Powder-coated, square pipe
1 unit
1800
750
4549347130279
13 Day(s) or more
-

Part Number : KK-69HCI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    1800
  • Depth (mm)
    750
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Steel overlay top plate (lightweight)
  • Color
    Ivory
  • JAN code
    4549347130279
  • Mass(kg)
    48
  • Specifications
    Powder-coated, square pipe
1 unit
1800
900
4549347130316
13 Day(s) or more
-

Part Number : KK-70HCI
Days to Shipวันจัดส่ง 13 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
  • Height (mm)
    740
  • Width (mm)
    1800
  • Depth (mm)
    900
  • Uniform Load(kg)
    400
  • Assembly / Completion
    Assembly type
  • Main body: option
    Main Body
  • Top Plate Material
    Steel overlay top plate (lightweight)
  • Color
    Ivory
  • JAN code
    4549347130316
  • Mass(kg)
    57
  • Specifications
    Powder-coated, square pipe

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

KK Type Lightweight Work Bench (Steel Overlay Top Plate): related image(s)


Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)