(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของ วัสดุ และเส้นใย
·สามารถใช้งานได้โดยติดเข้ากับแว่นสายตาปกติ
·หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน
· วัสดุ ตัวเครื่อง:POM
· เลนส์:อะคริลิค
รหัสสินค้า |
---|
SL-43 |
SL-44 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังขยาย (x) | JAN Code | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,962.00 | ENG LOUPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 4989833058432 | ระยะการทำงาน: 17 ถึง 30 ซม. (* มีระยะห่างต่างกันในแต่ละบุคคล) | ||
฿ 1,962.00 | ENG LOUPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2.5 | 4989833058449 | ระยะการทำงาน: 15 ถึง 25 ซม. (* มีระยะห่างต่างกันในแต่ละบุคคล) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว loupe | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | 74 x 28 | น้ำหนัก(ก.) | 20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง