• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Optional SMD-Supported Tool Set

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Optional SMD-Supported Tool Set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
8 Day(s) or more

[Features]
· Use together with the solder remover enables removal of flat ICs such as QFP and SOP using hot air, as well as lead-less tip parts.
· One machine with two functions.

Part Number
Other

Refine byกรองตาม

  • Option
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detailed Type

Refine byกรองตาม

  • Filter Pipe
  • Hot Air Nozzle
  • Stainless Steel Wire
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4989833057299
  • 4989833057305
  • 4989833057312
  • 4989833057862
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Option
Filter Pipe
4989833057299
8 Day(s) or more
-

Part Number : SD-29
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Other
    Option
  • Detailed Type
    Filter Pipe
  • JAN Code
    4989833057299
  • Set Contents
    -
-
-
4989833057305
8 Day(s) or more
-

Part Number : SD-30
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Other
    -
  • Detailed Type
    -
  • JAN Code
    4989833057305
  • Set Contents
    SD-29, SD-31, SD-86, Carrying Case
Option
Stainless Steel Wire
4989833057312
8 Day(s) or more
-

Part Number : SD-31
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Other
    Option
  • Detailed Type
    Stainless Steel Wire
  • JAN Code
    4989833057312
  • Set Contents
    -
Option
Hot Air Nozzle
4989833057862
8 Day(s) or more
-

Part Number : SD-86
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Other
    Option
  • Detailed Type
    Hot Air Nozzle
  • JAN Code
    4989833057862
  • Set Contents
    -

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)