(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ผ้าไฟเบอร์ทนไฟ 100% เคลือบเรซิ่น Shore A เรซิน ที่ใบหน้าทั้งสองข้าง
·ประเภทการเบี่ยงเบนของประกายไฟ
·ไม่มีแร่ใยหิน
รหัสสินค้า |
---|
09105KT16RW |
09105KT161W |
09105KT162W |
09105KT164W |
09105KT166W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,938.07 | SAFE ENVIRONMENT GOODS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | ||
฿ 1,949.36 | SAFE ENVIRONMENT GOODS | 15 ชิ้น | 31 วัน | 4 | ||
฿ 3,864.66 | SAFE ENVIRONMENT GOODS | 8 ชิ้น | 31 วัน | 12 | ||
฿ 7,687.68 | SAFE ENVIRONMENT GOODS | 4 ชิ้น | 31 วัน | 16 | ||
฿ 11,518.29 | SAFE ENVIRONMENT GOODS | 3 ชิ้น | 31 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | วัสดุ | ผ้าใยทนไฟ / การประมวลผล ซิลิคอน สองด้าน | รหัส วัสดุ JIS | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา (มม.) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง