(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นขัดมีวัสดุขัดถูที่มีความแข็งสูง และความแกร่งลดลง เพื่อเน้นคุณภาพการตัด
· หนา 1.2 มม. มีความยืดหยุ่นและทนความร้อน เหมาะสำหรับงานขัดเงาหนักประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างยิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
12 |
14 |
16 |
20 |
24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 732.39 | MTS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 12 | ||
฿ 712.55 | MTS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 14 | ||
฿ 688.36 | MTS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 16 | ||
฿ 670.22 | MTS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 20 | ||
฿ 646.03 | MTS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 24 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15.9 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | CC เม็ดสารขัดถู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง