1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ้าบัฟ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SFL GRINDING/FINISHING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กำจัดสิ่งสกปรกออกจากโลหะ ฯลฯ และเพิ่มความมันวาว

รหัสสินค้า
NO.J-173
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 445.13

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การขัดเงา ชนิด พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง วัสดุ หนัง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(มิลลิเมตร) 22 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34