(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ก้าน หกเหลี่ยมที่ไม่ลื่นกับ หัวจับสว่าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขจัด แปรงทาสี ขจัด สนิม งานขัด ปรับ สเกลวัด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NO.4012H2 |
NO.4016H2 |
NO.4017H2 |
NO.4023H2 |
NO.4025H2 |
NO.4026H2 |
NO.4028H2 |
NO.4029H2 |
NO.4101H2 |
NO.4102H2 |
NO.4106H2 |
NO.4107H2 |
NO.4108H2 |
NO.4111H2 |
NO.4112H2 |
NO.4113H2 |
NO.4114H2 |
NO.4116H2 |
NO.4119H2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงชนิดแบน | 50 | 0.3 | ขดลวดเหล็กกล้า | ||
฿ 262.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงชนิดแบน | 50 | 0.25 | ขดลวด ทอง | ||
฿ 293.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงชนิดแบน | 75 | 0.25 | ขดลวด ทอง | ||
฿ 258.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงชนิดแบน | 75 | 0.3 | ขดลวดเหล็กกล้า | ||
฿ 368.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงชนิดแบน | 50 | 0.15 | ขดลวด ทองเหลือง | ||
฿ 432.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงชนิดแบน | 75 | 0.15 | ขดลวด ทองเหลือง | ||
฿ 455.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 7 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงชนิดแบน | 50 | 0.3 | ขดลวด สเตนเลส | ||
฿ 518.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 7 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงชนิดแบน | 75 | 0.3 | ขดลวด สเตนเลส | ||
฿ 346.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 7 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 50 | 0.3 | ขดลวดเหล็กกล้า | ||
฿ 300.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 65 | 0.3 | ขดลวดเหล็กกล้า | ||
฿ 275.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 50 | 0.25 | ขดลวด ทอง | ||
฿ 302.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 65 | 0.25 | ขดลวด ทอง | ||
฿ 380.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 75 | 0.25 | ขดลวด ทอง | ||
฿ 485.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 65 | 0.15 | ขดลวด ทองเหลือง | ||
฿ 376.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 75 | 0.3 | ขดลวดเหล็กกล้า | ||
฿ 383.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 50 | 0.15 | ขดลวด ทองเหลือง | ||
฿ 620.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 75 | 0.15 | ขดลวด ทองเหลือง | ||
฿ 483.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 65 | 0.3 | ขดลวด สเตนเลส | ||
฿ 620.00 | SFL GRINDING/FINISHING | 3 ชิ้น | 5 วัน | แปรงลวดกลม / แปรงประเภทคัพ | 75 | 0.3 | ขดลวด สเตนเลส |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35 | เครื่องมือ ใช้ | สว่านไฟฟ้า / ไขควงอิมแพค | รูปทรง เพลา | หกเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง