(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีความหนาเนื่องจากใช้เส้นใยที่หนากว่า แพ้ด มือ Rico Brite โดยมีความหนาเป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานหนัก
·มีการกันกระแทกและขึ้นรูปได้ดีกับ รูปทรง ของ วัสดุ
·โครงสร้างแบบเปิดอุดตันได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการขัดแบบแห้งและการขัดแบบเปียก
รหัสสินค้า |
---|
RBHH-150-230-240 |
RBHH-150-230-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | สี พื้นผิว | สี พื้นผิว ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,234.62 | RKC POLISHING AGENT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 240 | สีแดง | สีแดง | สีแดง | ||
฿ 2,190.69 | RKC POLISHING AGENT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 800 | สีเหลือง | สีเหลือง | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
รุ่น แผ่น | ผ้าไม่ทอ (ไนล่อน) | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 230 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง