(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NGK SPARK PLUG โฮลเดอร์ โฮลเดอร์ ดอกสว่าน แบบโยนทิ้งสำหรับ ชนิดก้านตรง ขนาดเมตริก 2/2.5 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
21020S-32FMS |
21025S-32FMS |
22020S-32FMS |
22025S-32FMS |
23020H-32FMS |
23025H-32FMS |
24020H-32FMS |
24025H-32FMS |
25020H-32FMS |
25025H-32FMS |
26020S-32FMS |
27020S-32FMS |
29020S-32FMS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ท่อเหล็ก สกรู | รูปทรง | ขนาด โฮลเดอร์ ยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,107.17 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.41 ถึง 35.05 | 148.5 | 57.2 | 92.1 | 1/4 ", 1/8" | S-1 | - | ||
฿ 16,464.03 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30.00 ถึง 35.05 น | 183.4 | 92.1 | 127.0 | 1/4 ", 1/8" | S-1 | - | ||
฿ 14,700.11 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.41 ถึง 35.05 | 188.6 | 85.7 | 132.2 | 1/4" | S-2 | - | ||
฿ 15,785.60 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30.00 ถึง 35.05 น | 188.6 | 85.7 | 132.2 | 1/4" | S-2 | - | ||
฿ 17,210.60 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.41 ถึง 35.05 | 239.4 | 136.5 | 183.0 | 1/4" | S-3 | - | ||
฿ 18,160.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30.00 ถึง 35.05 น | 239.4 | 136.5 | 183.0 | 1/4" | S-3 | - | ||
฿ 18,160.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.41 ถึง 35.05 | 290.2 | 187.3 | 233.8 | 1/4" | S-3 | - | ||
฿ 19,177.75 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30.00 ถึง 35.05 น | 290.2 | 187.3 | 233.8 | 1/4" | S-3 | - | ||
฿ 19,177.75 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.41 ถึง 35.05 | 391.8 | 288.9 | 335.4 | 1/4" | S-3 | L | ||
฿ 20,195.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30.00 ถึง 35.05 น | 391.8 | 288.9 | 335.4 | 1/4" | S-3 | L | ||
฿ 22,162.84 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.41 ถึง 35.05 | 506.7 | 400.0 | 446.7 | 1/4" | S-2 | L | ||
฿ 22,162.84 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.41 ถึง 35.05 | 614.1 | 511.2 | 557.7 | 1/4" | S-2 | XL | ||
฿ 27,318.90 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24.41 ถึง 35.05 | 795.1 | 692.2 | 738.7 | 1/4" | S-2 | 3XL |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน x ยาว(มิลลิเมตร) | ø32.0 x 60.0 | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | 7495-IP15-10 |
---|---|---|---|---|---|
ไขควง ใช้งานได้ | 8IP-15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง