• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Kokuyo Tube File K2 2-Way Opening A4 Vertical 2 Holes

Kokuyo Tube File K2 2-Way Opening A4 Vertical 2 Holes

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Feature]
・ Binding fixtures are removable and can be separately discarded.
・With a 2-way opening that allows papers to be inserted or removed from either the left or right, new information can be filed from one side, and in turn old information can be discarded from the other side,
・ Cover / PP Film Pasted
・ Core Material / Used Paper Pulp Mixture
・ 2 Holes
・ Color Partition Card (5 Partitions / 1 Set) Included
・ Spine Paper Included

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • 1 Pack (10 pcs.)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Main Body Color

Refine byกรองตาม

  • Silver
  • Blue
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • 30 mm Binding
  • 50 mm Binding
  • 80 mm Binding
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 246 x 45 × 307
  • 246 x 65 × 307
  • 246 x 95 × 307
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4901480324715
  • 4901480324722
  • 4901480324739
  • 4901480324746
  • 4901480324753
  • 4901480324760
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (10 pcs.)
Blue
30 mm Binding
246 x 45 × 307
4901480324715
5 Day(s) or more
-

Part Number : K2フ-ETB630B
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Clip File
  • Main Body Color
    Blue
  • Details Type
    30 mm Binding
  • Size(mm)
    246 x 45 × 307
  • JAN Code
    4901480324715
  • Number of Sheets(Sheets)
    300
1 Pack (10 pcs.)
Silver
30 mm Binding
246 x 45 × 307
4901480324722
8 Day(s) or more
-

Part Number : K2フ-ETB630C
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Clip File
  • Main Body Color
    Silver
  • Details Type
    30 mm Binding
  • Size(mm)
    246 x 45 × 307
  • JAN Code
    4901480324722
  • Number of Sheets(Sheets)
    300
1 Pack (10 pcs.)
Blue
50 mm Binding
246 x 65 × 307
4901480324739
4 Day(s) or more
-

Part Number : K2フ-ETB650B
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Clip File
  • Main Body Color
    Blue
  • Details Type
    50 mm Binding
  • Size(mm)
    246 x 65 × 307
  • JAN Code
    4901480324739
  • Number of Sheets(Sheets)
    500
1 Pack (10 pcs.)
Silver
50 mm Binding
246 x 65 × 307
4901480324746
8 Day(s) or more
-

Part Number : K2フ-ETB650C
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Clip File
  • Main Body Color
    Silver
  • Details Type
    50 mm Binding
  • Size(mm)
    246 x 65 × 307
  • JAN Code
    4901480324746
  • Number of Sheets(Sheets)
    500
1 pc.
Blue
80 mm Binding
246 x 95 × 307
4901480324753
2 Day(s) or more
-

Part Number : K2フ-ETB680B
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Clip File
  • Main Body Color
    Blue
  • Details Type
    80 mm Binding
  • Size(mm)
    246 x 95 × 307
  • JAN Code
    4901480324753
  • Number of Sheets(Sheets)
    800
1 Pack (10 pcs.)
Silver
80 mm Binding
246 x 95 × 307
4901480324760
3 Day(s) or more
-

Part Number : K2フ-ETB680C
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (10 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Clip File
  • Main Body Color
    Silver
  • Details Type
    80 mm Binding
  • Size(mm)
    246 x 95 × 307
  • JAN Code
    4901480324760
  • Number of Sheets(Sheets)
    800

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)