(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอกเอ็นมิลล์ที่สามารถลดการ อาการสั่นสะท้าน ลงได้อย่างมากเนื่องจาก รูปทรง แบ่งไม่เท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
SPSEE4VA030 |
SPSEE4VA040 |
SPSEE4VA050 |
SPSEE4VA060 |
SPSEE4VA090 |
SPSEE4VA100 |
SPSEE4VA110 |
SPSEE4VA120 |
SPSEE4VA160 |
SPSEE4VA200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,135.57 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.8 | ||
฿ 1,193.63 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.8 | ||
฿ 1,280.70 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4.8 | ||
฿ 1,309.73 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5.8 | ||
฿ 2,412.71 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.8 | ||
฿ 2,412.71 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.8 | ||
฿ 3,225.43 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10.8 | ||
฿ 3,225.43 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11.8 | ||
฿ 6,040.92 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15.8 | ||
฿ 9,901.34 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | -0.01 ถึง -0.03 | ความเผื่อ ก้าน(มิลลิเมตร) | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง