(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์วัดที่แสดงผลการตัดสินว่าผ่าน / ไม่ผ่านของข้อมูล ตำแหน่ง ตรวจพบซึ่งแตกต่างจากวิธีการ หน้าสัมผัส แบบใช้ไฟฟ้า ประเภททางกลไม่มี การ ย่อยสลายหน้า หน้าสัมผัส
· เอาต์พุต สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ภายนอก (PLC ฯลฯ )(การ กลับลอจิก เอาต์พุต ยังทำได้)ผลการตัดสินจะแสดงบนจอ LCD และ LED 2 สี
·อุปกรณ์ตรวจวัดนี้มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น การตรวจจับสูงสุดและยังสามารถตัดสินผ่าน / ไม่ผ่านเกี่ยวกับ ค่า สูงสุดและแอมพลิจูด
·วิธี ABS (สัมบูรณ์) ใช้สำหรับการตรวจจับตำแหน่งซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตั้งค่าจุดกำเนิดทุกครั้งที่เปิดเครื่องและเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดความเร็วสูง
รวม สายไฟ ยาว 4 ม
·รองรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก 5 ถึง 24 V DC
· ระดับการป้องกัน IP54 (ป้องกันฝุ่นชนิดกันน้ำกระเซ็น)
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 / 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ป้องกันหยดน้ำ | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ที่รวมอยู่ | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 12.7 |
กำลังวัด(N) | 2.5 หรือต่ำกว่า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ภายนอก: 5 ถึง 24 V DC | ความแม่นยำ ขอบเขตที่หลากหลาย µm | 3 หรือต่ำกว่า |
ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ | ±ไม่นับ 1 รายการ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ID-C112JX ในชุด ไดอัลเกจ, ซีรีส์ 543 อินดิเคเตอร์ระบบดิจิทัลสัญญาณ ABS ID-C112JX
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง