(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
นี่คือสไตลัสสำหรับ Surftest ที่มี ความยาวรวม 44.2 ถึง 144.7 มม.
รหัสสินค้า |
---|
12AAC731 |
12AAC732 |
12AAC733 |
12AAC734 |
12AAC735 |
12AAC736 |
12AAC738 |
12AAC739 |
12AAC740 |
12AAC741 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 11,167.00 ฿ 7,881.67 | STANDARD STYLUS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 12,784.00 ฿ 9,024.23 | MTY MEASUREING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 12,784.00 ฿ 9,024.23 | FOR EXTRA SMALL HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 16,617.00 ฿ 11,728.28 | FOR ULTRA SMALL HOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 11,167.00 ฿ 7,881.67 | FOR DEEP GROOVE(10MM) | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 11,167.00 ฿ 7,881.67 | FOR DEEP GROOVE (20MM) | 1 ชิ้น | 2 วัน | ||
฿ 16,617.00 ฿ 11,728.28 | FOR KNIFE-EDGE | 1 ชิ้น | 50 วัน | ||
฿ 19,117.00 ฿ 13,494.69 | FOR ECCENTRIC ARM | 1 ชิ้น | 50 วัน | ||
฿ 19,117.00 ฿ 13,494.69 | FOR DEEP HOLE | 1 ชิ้น | 2 วัน | ||
฿ 19,850.00 ฿ 14,012.12 | FOR DEEP HOLE | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความหยาบ พื้นผิว อื่น ๆ | รายละเอียดประเภท | สำหรับรูเล็ก ๆ / สำหรับรูเล็กสุด ๆ | มุมบริเวณปลายแหลม | 60 ° |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย รัศมี(ไมโครเมตร) | 2 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 44.4 | สีประจำตัว | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง