(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Mitutoyo เครื่องตรวจจับ เครื่องมือวัด ความหยาบ พื้นผิว สำหรับ Surftest SJ-210/310 series
รหัสสินค้า |
---|
178-296 |
178-383 |
178-384 |
178-385 |
178-386 |
178-387 |
178-388 |
178-390 |
178-391 |
178-392 |
178-393 |
178-398 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 19,700.00 ฿ 13,906.23 | STANDARD DETECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 27,934.00 ฿ 19,718.61 | SMALL HOLE DETECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ||
฿ 28,983.00 ฿ 18,786.78 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ||
฿ 27,934.00 ฿ 19,718.61 | DEEP GROOVE DETECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 19,700.00 ฿ 13,906.23 | STANDARD DETECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ||
฿ 23,084.00 ฿ 16,295.00 | STANDARD DETECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ||
฿ 51,017.00 ฿ 36,012.90 | GEAR-TOOTH SURFACE DETECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ||
฿ 16,167.00 ฿ 11,412.29 | STANDARD DETECTORS | 1 ชิ้น | 91 วัน | ||
฿ 17,413.00 ฿ 12,291.84 | STANDARD DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 24,550.00 ฿ 17,329.85 | SMALL HOLE DETECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 24,550.00 ฿ 17,329.85 | EXTRA SMALL HOLE DETECTORS | 1 ชิ้น | 2 วัน | ||
฿ 47,634.00 ฿ 33,624.84 | GEAR-TOOTH SURFACE DETECTORS | 1 ชิ้น | 50 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความหยาบ พื้นผิว อื่น ๆ | รายละเอียดประเภท | เครื่องตรวจจับรูเล็กสุด ๆ / สำหรับรูเล็กสุด ๆ | มุมบริเวณปลายแหลม | 60 ° |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย รัศมี(ไมโครเมตร) | 2 | วัดแรง(mN) | 0.75 mN | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 60.3 |
คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูวัดขั้นต่ำ⌀2.8มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง