1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทั่งสำหรับ เกจวัด กระบอกสูบ รูตื้นซีรี่ส์ 511CGF-X

ทั่งสำหรับ เกจวัด กระบอกสูบ รูตื้นซีรี่ส์ 511CGF-X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสามารถวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ใกล้กับก้นรู
ลูกบอลซีเมนต์ คาร์ไบด์ ใช้สำหรับ โพรบวัด และ ปลาย ของทั่งแต่ละอัน ทำให้มี ความทนทาน และต้านทานการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
21DZA404F
21DZA404G
21DZA404H
21DZA404J
21DZA404L
21DZA404M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน ตัวเครื่อง หลัก L1 บ่งชี้ขนาดการวัด L14

฿ 244.40

MTY MEASUREING TOOL 1 ชิ้น 2 วัน 6สำหรับ 511-416 / 511-419 และ 511-417 / 511-42042.5 mm / 1.67 "60 มม. / 2.36 "(สำหรับ 511-416 / 511-419) / 75 มม. (125 มม.) /2.95" (4.92 ") (สำหรับ 511-417 / 511-420)35 มม. /1.38 "

฿ 244.40

MTY MEASUREING TOOL 1 ชิ้น 50 วัน 7สำหรับ 511-417 / 511-420-80 มม. (130 มม.) /3.15 "(5.12")40 มม. / 1.57 "

฿ 244.40

MTY MEASUREING TOOL 1 ชิ้น 92 วัน 8สำหรับ 511-417 / 511-420-85 มม. (135 มม.) /3.35 "(5.31")45 มม. /1.77 "

฿ 244.40

MTY MEASUREING TOOL 1 ชิ้น 2 วัน 9สำหรับ 511-417 / 511-420-90 มม. (140 มม.) /3.54 "(5.51")50 มม. / 1.97 "

฿ 244.40

MTY MEASUREING TOOL 1 ชิ้น 92 วัน 10สำหรับ 511-417 / 511-420-90 มม. (140 มม.) /3.54 "(5.51")55 mm / 2.17 "

฿ 244.40

MTY MEASUREING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 11สำหรับ 511-417 / 511-420-100 มม. (150 มม.) /3.94 "(5.91")60 mm / 2.36 "

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

L22 7.5 mm / .3 " R4 SR1.5 มม. / SR.06 "