1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลเกจ แบบปกติ 2 ซีรี่ส์ (แบบ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลัง)

MEASURING TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,307.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไดอัลเกจ แบบ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลังเหมาะสำหรับโต๊ะปรับระดับที่ใช้สำหรับ เครื่องมือกล หรือสิ่งที่คล้ายกันและสำหรับการติดตั้งบนอุปกรณ์จับยึดของ เครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และในพื้นที่แคบไดอัลเกจ มาตรฐาน เหมาะสำหรับสถานที่ที่มองเห็น แผ่นสเกล ได้ยาก
·ใช้ กลไก กันกระแทกแบบดั้งเดิมของ mitutoyo พร้อมโครงสร้างบัฟเฟอร์ทำให้มี ความทนทาน และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
2960T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,307.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน วิธีการแสดงผล หมุน ประเภท สเกลวัด สเกลวัด สมดุล
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 1 ( สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ฟรี:4) กำลังวัด(N) 1.4 หรือต่ำกว่า
ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด(ไมโครเมตร) 14 สเปคเครื่องชั่ง 50-0-50 ส่งคืนข้อผิดพลาด(ไมโครเมตร) 4
A(มิลลิเมตร) 57 B(มิลลิเมตร) 23.3 C(มิลลิเมตร) 35.6
E(มิลลิเมตร) 22.2 F(มิลลิเมตร) 28.7 G(มิลลิเมตร) 12.8
H(มิลลิเมตร) 46 ทำซ้ำ ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) 3 เข็มนาที 1 หมุน(มิลลิเมตร) 1.27
ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ(ไมโครเมตร) 8 คำอธิบายเพิ่มเติม หมุนน้อยกว่า 1 ครั้งกันกระแทก พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2960T ในชุด ไดอัลเกจ แบบปกติ 2 ซีรี่ส์ (แบบ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านหลัง)