(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·บล็อกเกจที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเป็นบล็อกเกจที่มีคุณภาพสูงสุด (มีในเหล็กและเซรามิก) ซึ่งเกินเกรด K ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนที่มีความแม่นยำสูง
·ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนวัดโดยใช้อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบสองหน้า (DFI) ที่มี ความแม่นยำ สูง
·ความแม่นยำของมิติวัดโดยใช้มาตรวัดความแม่นยำสูงอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์คลื่นแสงอัตโนมัติ (GBI)
·ขนาด ขนาดเกลียว ของ บล็อค เกจวัด สี่เหลี่ยมคือ 100 ถึง 500 มม.
* มาพร้อมกับรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ขนาดที่ ขนาดเกลียว และใบรับรองการสอบเทียบพร้อมโลโก้ JCSS
นอกจากนี้ยังมี มาตรฐาน พร้อมผลการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนและใบรับรองการสอบเทียบ
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ขนาดที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | สเปค | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: 0.035 × 10 -6 / K (k = 2), ความไม่แน่นอนของขนาดกลาง: 30 nm (k = 2) (ที่ 100 มม.) | รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | Class K JIS / DIN / ISO |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 611685-01A ในชุด บล็อค เกจวัด มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง