(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พินเกจ คลองเลื่อย ซีรีส์ EP ผลิตในญี่ปุ่น
· ใช้ในการวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน อย่างแม่นยำเริ่มต้นที่ 0.20 มม. (เพิ่มขึ้น 0.01 มม.)
มีทุกขนาด
สเปค:
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 - 10.00 มม (ความเผื่อ ±0.5µm, Class 0)
ผลิตภัณฑ์ บรรจุใน เคส หกเหลี่ยมพร้อม กระดาษ กันสนิมแยกชิ้น
สังเกต
- สลักหมายเลขขนาดบน ขาพิน ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.00 มม. ขึ้นไป
- ค่า การวัดจริงจะสลักอยู่บน เคส ผลิตภัณฑ์ เฉพาะ Class 0
ความแข็ง: 58 HRC ขึ้นไป
วัสดุ:
ขนาด 0.20-0.99 มม. ผลิตจาก SKH51
ขนาด 1.00-10.00 มม. ผลิตจาก SUJ2
รหัสสินค้า |
---|
EP-0A-0 |
EP-0B-0 |
EP-1A-0 |
EP-1B-0 |
EP-2A-0 |
EP-2B-0 |
EP-3A-0 |
EP-3B-0 |
EP-4A-0 |
EP-4B-0 |
EP-5A-0 |
EP-5B-0 |
EP-6A-0 |
EP-6B-0 |
EP-7A-0 |
EP-7B-0 |
EP-8A-0 |
EP-8B-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ | ความยาว (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,266.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.20, 0.21 ถึง 0.50 | 40 | 0.20 ถึง 0.50 (31 ชิ้น) | ||
฿ 11,266.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.50, 0.51 ถึง 1.00 | 40 (1.00 เท่านั้น 50) | 0.50 ถึง 1.00 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.00, 1.01 ถึง 1.50 | 50 | 1.00 ถึง 1.50 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.50, 1.51 ถึง 2.00 | 50 | 1.50 ถึง 2.00 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.00, 2.01 ถึง 2.50 | 50 | 2.00 ถึง 2.50 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.50, 2.51 ถึง 3.00 | 50 | 2.50 ถึง 3.00 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.00, 3.01 ถึง 3.50 | 50 | 3.00 ถึง 3.50 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3.50, 3.51 ถึง 4.00 | 50 | 3.50 ถึง 4.00 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 4.00, 4.01 ถึง 4.50 | 50 | 4.00 ถึง 4.50 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4.50, 4.51 ถึง 5.00 | 50 | 4.50 ถึง 5.00 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5.00, 5.01 ถึง 5.50 | 50 | 5.00 ถึง 5.50 (51 ชิ้น) | ||
฿ 8,143.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5.50, 5.51 ถึง 6.00 | 50 | 5.50 ถึง 6.00 (51 ชิ้น) | ||
฿ 10,820.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.00, 6.01 ถึง 6.50 | 50 | 6.00 ถึง 6.50 (51 ชิ้น) | ||
฿ 10,820.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.50, 6.51 ถึง 7.00 | 50 | 6.50 ถึง 7.00 (51 ชิ้น) | ||
฿ 12,939.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.00, 7.01 ถึง 7.50 | 50 | 7.00 ถึง 7.50 (51 ชิ้น) | ||
฿ 12,939.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7.50, 7.51 ถึง 8.00 | 50 | 7.50 ถึง 8.00 (51 ชิ้น) | ||
฿ 13,553.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8.00, 8.01 ถึง 8.50 | 50 | 8.00 ถึง 8.50 (51 ชิ้น) | ||
฿ 13,553.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8.50, 8.51 ถึง 9.00 | 50 | 8.50 ถึง 9.00 (51 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | เช็ตสินค้า/สินค้าชิ้นเดี่ยว | เช็ต | รายละเอียดประเภท | ชุดพินเกจ หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ(μm) | ±0.5 | ความกลม(μm) | 0.3 | การเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง((7.5 + L / μm) | 0.3 |
ความแข็ง | HRC58 หรือดีกว่า | การประมวลผล พื้นผิว | การรักษาผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง