(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หินเจียรชนิดไม่มี แพ้ด ยืดหยุ่น
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ผิวโค้งการลบคมและการ การขัดเงา
ประกอบด้วยมุ้งเสริม 2 ชิ้น
·การ การออกแบบ เงียบและเผาไหม้น้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
803068 |
803069 |
803070 |
803071 |
803072 |
803073 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.64 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 36 | ||
฿ 234.33 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 46 | ||
฿ 233.09 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | ||
฿ 234.02 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | ||
฿ 232.93 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | ||
฿ 233.40 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท ออฟเซ็ท | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม | วัสดุเม็ดขัดถู | WA |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | Q | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง