(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง คลื่นยอดนิยมที่มีอัตราการทำซ้ำสูง
·การอุดตันและการกระแทกน้อยที่สุด
·โกนหนวดโดยใช้เพียงสัมผัสเบา ๆ และมีรอยไหม้น้อยที่สุด
·เน้นความปลอดภัยสูงสุด ประกอบด้วยตาข่ายเสริมแรง 2 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเหล็กและ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
803017 |
803018 |
803019 |
803020 |
803025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 223.70 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 | 103 | 15 | |||
฿ 223.39 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 36 | 103 | 15 | |||
฿ 564.33 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 24 | 103 | 15 | ||
฿ 568.98 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 36 | 103 | 15 | ||
฿ 246.03 | LIF CUTTING GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 36 | 125 | 22 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | วัสดุเม็ดขัดถู | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 3.5 / 4.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง