(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น ที่มีทิศทางการทำงาน คลองเลื่อย สไตลัสในแนวนอนโดยสัมพันธ์กับ แผ่นสเกล
· ปรับปรุงการมองเห็น
· แผ่นเพลทปิดอ่านง่าย
· ป้องกันฝุ่นละอองจากการเข้าไปภายในแผ่นสเกล
· ขอบและแผ่นเพลทถูกรวมเข้าด้วยกัน
· ขอบป้องกันไม่ให้หลุดออกมา
· มีการการเคลือบผิวหลายชั้นบนแผ่นเพลทปิด
· ป้องกันไม่ให้ส่วนที่ยึดของ โพรบวัด วัดสั่นสะเทือน
· ป้องกันความไวและความสามารถในการติดตามของ โพรบวัด วัดจากการเสื่อมสภาพ
· รวมรายงานอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
· จอแสดงผล ความยาวของ โพรบวัด สเกลวัด บน กระดาน ขนาด
· สามารถติดตั้งลิมิตพอยน์เตอร์ได้
· ⌀6 ก้านประกบรวมเป็น มาตรฐาน
· สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS ใหม่ B7533: 2015
วิธีการแสดงผล | หมุน | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังวัด(N) | 0.3 หรือต่ำกว่า | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด(ไมโครเมตร) | 9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TI-313HX ในชุด ก้านโยก บอก ไฟบอกสถานะ การทดสอบ ไดอัลเกจ แบบก้านโยกประเภทแนวนอน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง